17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべロウ 家具用

通常単価(税別)
762
税込単価
838
通常出荷日:9日目

【特長】・机、タンス、家具等の引き出しのあけしめがスムーズに・最高の滑り効果・滑り効果の長期連続・汚れ...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 商品詳細
    家具用
  • JANコード
    4936068080714
  • 質量
    63g
  • 内容量
    1パック(45g×1本)

型番:

SR-02
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

すべロウ 家具用の詳細

すべロウ 家具用:関連画像

すべロウ 家具用 イメージ

すべロウ 家具用の仕様

  • 品番:SR-02
  • サイズ:W80×L180×H20mm(1セット)
  • 個装重量:63g(1本45g)

注意・禁止事項

  • ※ スリ込みが厚いと、滑りが悪くなります。
  • ※ 床や廊下、階段等には危険ですので使用しないで下さい。
  • ※ スリ込む時には、対象物にコスリ傷をつける場合がありますので、軽くスリ込んで下さい。
  • ※ 直射日光、高温の場所での使用、保管はしないで下さい。
  • ※ 施行後の塗装は出来ません。
  • ※ 幼児の手の届かないところで保管して下さい。

SR-02の仕様・寸法情報

商品種類
その他
商品詳細
家具用
JANコード
4936068080714
質量
63g
内容量
1パック(45g×1本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-02

内容量

最小発注数量
1パック(45g×1本)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机、タンス、家具等の引き出しのあけしめがスムーズに
・最高の滑り効果
・滑り効果の長期連続
・汚れ防止
・高級カルナバ配合
・木の風合いを変えない
【用途】
・家具のすべり改善

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべロウ 家具用の型番SR-02のページです。 型番SR-02に関する仕様情報を記載しております。
すべロウ 家具用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q家具だけにしか使用できませんか
A
敷居などの木製品であれば使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべロウ 家具用
すべロウ 敷居用
クロスパッチコーナー用(細目・荒目)
ねじパテ・木部用 NG-02
クロスパッチ小穴用(細目・荒目)
クロスパッチ大穴用(細目・荒目)
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格762588315 -508397865 -
通常出荷日9日目3日目2日目3日目2日目2日目
商品種類その他その他建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
商品詳細家具用敷居用----
JANコード49360680807144936068990327-4936068090843--
質量63g44g8g-8g23g
内容量1パック(45g×1本)1パック(30g×1本)1パック(1セット)1パック(10cc×1本)1パック(1セット)1パック(1セット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト