17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリートのヒビふさぎ CF-02

通常単価(税別)
938
税込単価
1,032
通常出荷日:2日目

コンクリートの亀裂をうめて、補修!耐水性により浸水を防ぎます。【特長】・練り状のパテが亀裂を埋め、硬化...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • JANコード
    4936068110930
  • セット内容
    コンクリートのヒビふさぎ(80ml)/サンドペーパー(4×22cm:粒度#120)/スポンジヘラ
  • 内容量
    1パック(80ml×1セット)

型番:

CF-02
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンクリートのヒビふさぎの詳細

コンクリートのヒビふさぎ CF-02:関連画像

コンクリートのヒビふさぎ イメージ

製品仕様

  • 品番:CF-02
  • サイズ:W100×L200×H35mm(1セット)
  • 個装重量:198g
  • セット内容:コンクリートのヒビふさぎ(80ml)/サンドペーパー(4×22cm:粒度#120)/スポンジヘラ

注意・禁止事項

  • ※ 本品は、コンクリートにできた亀裂やヒビを埋めて、目立たなくさせるもので、埋めることでコンクリートの亀裂やヒビが補強されるものではありません。
  • ※ ノズルの先端をカッター等で切る時、手指を切らない様十分注意してください。
  • ※ 補修する前に、補修箇所の周囲に必ずマスキングテープを貼ってください。
  • ※ はみ出した部分は、すぐにふきとりスポンジに水を少し含ませて、きれいな布かティシュと一緒に拭き取ってください。乾燥後は除去できなくなります。
  • ※ ご使用後は、ノズル内をきれいに水洗いしボトル内部の空気をなるべく押し出した状態で、中栓、キャップを取り付けて保管してください。
  • ※ 施行後、24時間は雨などかからないようにしてください。
  • ※ 24時間(20℃)で完全乾燥します。サンドペーパー掛けや塗装は完全乾燥後に行ってください。
  • ※ サンドペーパーを使用する場合は、削りたい箇所以外の部分には市販のマスキングテープ等で養生し、削れないように保護してください。
  • ※ 手や衣服についた時は、すぐに水洗いしてください。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かない所で保管してください。
  • ※ 用途以外の使用はお避けください。

CF-02の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
JANコード
4936068110930
セット内容
コンクリートのヒビふさぎ(80ml)/サンドペーパー(4×22cm:粒度#120)/スポンジヘラ
内容量
1パック(80ml×1セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF-02

内容量

最小発注数量
1パック(80ml×1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
938
( 1,032 )
2日目

詳細情報

基本情報

コンクリートの亀裂をうめて、補修!耐水性により浸水を防ぎます。
【特長】
・練り状のパテが亀裂を埋め、硬化後は塗装もOK
・乾燥後、サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK
・仕上がりはきれいなツヤ消し、乾燥後コンクリートのように硬化
・取扱いが容易な水性一液タイプ
・いやな臭いや変色がない
・耐水性は良好で、屋内の施工可能
【用途】
・コンクリートのヒビ割れに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートのヒビふさぎ CF-02の型番CF-02のページです。 型番CF-02に関する仕様情報を記載しております。
コンクリートのヒビふさぎ CF-02のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか
A
使用可能です

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートのヒビふさぎ CF-02
クロス壁のヒビふさぎ CF-01
クロスの補修便利セット CH-02
ねじパテ・木部用 NG-02
クロスの型どりキット
クロスの穴うめ材3色セット
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格9388841,815508839665
通常出荷日2日目3日目9日目3日目9日目2日目
商品種類コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード493606811093049360681109234936068403063493606809084349360681109164936068979018
セット内容コンクリートのヒビふさぎ(80ml)/サンドペーパー(4×22cm:粒度#120)/スポンジヘラクロス壁のヒビふさぎ(80ml)/ふきとりスポンジ/スポンジヘラクロスの穴うめ材スーパー(ホワイト)/クロスのすきまシール(ホワイト)/クロス専用のり/クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ/スポンジヘラ10cc×1本型どり材(6g)/壁紙の素(4g)/クロス用のり(5ml)/ハケカラー/ホワイト、オフホワイト、ライトグレー
内容量1パック(80ml×1セット)1パック(80ml×1セット)1パック(1セット)1パック(10cc×1本)1パック(1セット)1パック(7g×1セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト