17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロスの補修キット C-30

通常単価(税別)
953
税込単価
1,048
通常出荷日:3日目

穴、すきま、はがれ、汚れなど気になるクロスのトラブルを解決。便利な補修キット。【特長】・穴うめ材:手軽...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • JANコード
    4936068950949
  • セット内容
    クロス用のり(10g×1本)/クロスの穴うめ材(7g×3本)/クロス消しゴム/ハケ/ヘラ
  • 内容量
    1パック(1セット)

型番:

C-30
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クロスの補修キットの詳細

クロスの補修キット C-30:関連画像

クロスの補修キット イメージ

製品仕様

  • 品番:C-30
  • サイズ:W140×L180×H15mm(1セット)
  • 個装重量:92g
  • セット内容:クロス用のり(10g×1本)/クロスの穴うめ材(7g×3本)/クロス消しゴム/ハケ/ヘラ

注意・禁止事項

  • ※ 穴うめ材は、完全乾燥後はゴム程度の硬さになりますので、うめた箇所に再びピンやネジを使用することはできません。
  • ※ 中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意してください。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
  • ※ 使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管してください。
  • ※ 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いしてください。
  • ※ 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出してください。
  • ※ はみ出した場合は乾く前に拭き取ってください。
  • ※ 住まいの消しゴムをケースから出して保管しないでください。接触した相手を侵すことがあります。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところへ保管してください。

C-30の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4936068950949
セット内容
クロス用のり(10g×1本)/クロスの穴うめ材(7g×3本)/クロス消しゴム/ハケ/ヘラ
内容量
1パック(1セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-30

内容量

最小発注数量
1パック(1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
3日目

詳細情報

基本情報

穴、すきま、はがれ、汚れなど気になるクロスのトラブルを解決。便利な補修キット。
【特長】
・穴うめ材:手軽にピン穴やすきまを補修
・穴うめ材同士で調色が可能
・クロス専用のり:初期接着力が強いので密着力が高く、乾燥後はテカらず、変色せずキレイな仕上がり
・住まいの消しゴム:汚れが広がることなくきれいに消せる
【用途】
・クロス・壁紙の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスの補修キット C-30の型番C-30のページです。 型番C-30に関する仕様情報を記載しております。
クロスの補修キット C-30のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q単品販売はありますか
A
それぞれ大きさは違いますがございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスの補修キット C-30
クロスの型どりキット
耐水性壁紙のりキット TN-30
クロスの補修便利セット CH-02
クロスのはがれ補修セット CR-01
クロスの穴うめ材3色セット
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格9538391,0931,8151,055665
通常出荷日3日目9日目3日目9日目3日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード493606895094949360681109164936068030719493606840306349360689802124936068979018
セット内容クロス用のり(10g×1本)/クロスの穴うめ材(7g×3本)/クロス消しゴム/ハケ/ヘラ型どり材(6g)/壁紙の素(4g)/クロス用のり(5ml)/ハケ水に強い壁紙のり/ヘラ/ハケ/押さえローラークロスの穴うめ材スーパー(ホワイト)/クロスのすきまシール(ホワイト)/クロス専用のり/クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ/スポンジヘラクロス専用のり/はけ/ 押さえローラーカラー/ホワイト、オフホワイト、ライトグレー
内容量1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(7g×1セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト