17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木部の穴うめ材3色セット

通常単価(税別)
691
税込単価
760
通常出荷日:2日目

木部のピン穴、すきま補修に、木部の穴うめ材3色セット。【特長】・化粧板や柱にできた小さな穴やすきまをワ...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • JANコード
    4936068979032
  • セット内容
    カラー/白木色、オーク、アンバー
  • 内容量
    1パック(7g×1セット)

型番:

M-30
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

木部の穴うめ材3色セットの詳細

木部の穴うめ材3色セット:関連画像

木部の穴うめ材3色セット イメージ

製品仕様

  • 品番:M-30
  • サイズ:W120×L180×H15mm(1セット)
  • 個装重量:50g(1本7g)
  • セット内容:カラー/白木色、オーク、アンバー

注意・禁止事項

  • ※ 完全乾燥後はゴム程度の硬さになりますので、うめた箇所に再びピンやネジを使用することはできません。
  • ※ 中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意して下さい。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
  • ※ 使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管して下さい。
  • ※ 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いして下さい。
  • ※ 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出して下さい。
  • ※ 発泡後はもとの色より薄くなります。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。
  • ※ 幼児の手の届かないところへ保管して下さい。

M-30の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4936068979032
セット内容
カラー/白木色、オーク、アンバー
内容量
1パック(7g×1セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-30

内容量

最小発注数量
1パック(7g×1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
691
( 760 )
2日目

詳細情報

基本情報

木部のピン穴、すきま補修に、木部の穴うめ材3色セット。
【特長】
・化粧板や柱にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修
・穴やすきまにうめるだけの簡単補修
・水性で火気及び毒性の心配なし
・施工後の塗装も可能です(24時間以降)
【用途】
・木製品の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木部の穴うめ材3色セットの型番M-30のページです。 型番M-30に関する仕様情報を記載しております。
木部の穴うめ材3色セットのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
フローリングの浅めのキズの補修に
2
満足度:2.0
フローリングについた浅目のキズは上手く補修出来るものがなかなか見つからず、これを試してみました。商品説明に「完全乾燥後は...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q穴をうめた後、ねじをたてることができますか
A
できません。ねじパテ・木部用またはねじ穴ロックをお使い下さい

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木部の穴うめ材3色セット
クロスの穴うめ材3色セット
和室の穴うめ材3色セット
かくれん棒ソフトタイプ 16色セット
かくれん棒調色4本セット
かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格6916656914,1831,287869
通常出荷日2日目2日目9日目2日目3日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤
JANコード493606897903249360689790184936068979025493606892011949360680470694936068971111
セット内容カラー/白木色、オーク、アンバーカラー/ホワイト、オフホワイト、ライトグレーカラー/ホワイト、砂色、うぐいす色16色(各1本)調色用4本+ヘラ1枚4本+ヘラ1枚
内容量1パック(7g×1セット)1パック(7g×1セット)1パック(10g×1セット)1パック(6g×16本)1パック(1セット)1パック(1セット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト