17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロスの穴うめ材3色セット【3個入り】

通常単価(税別)
665
税込単価
732
通常出荷日:2日目

クロスや壁紙のピン穴、すきま補修に、クロスの穴うめ材3色セット。【特長】・クロスや壁紙にできた小さな穴...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • JANコード
    4936068979018
  • セット内容
    カラー/ホワイト、オフホワイト、ライトグレー
  • 内容量
    1パック(7g×1セット)

型番:

C-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

クロスの穴うめ材3色セットの詳細

クロスの穴うめ材3色セット:関連画像

クロスの穴うめ材3色セット イメージ

製品仕様

  • 品番:C-31
  • サイズ:W120×L180×H15mm(1セット)
  • 個装重量:50g(1本7g)
  • セット内容:カラー/ホワイト、オフホワイト、ライトグレー

注意・禁止事項

  • ※ 完全乾燥後はゴム程度の硬さになりますので、うめた箇所に再びピンやネジを使用することはできません。
  • ※ 中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意してください。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
  • ※ 使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管してください。
  • ※ 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いしてください。
  • ※ 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出してください。
  • ※ 発泡後はもとの色より薄くなります。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところへ保管してください。

C-31の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4936068979018
セット内容
カラー/ホワイト、オフホワイト、ライトグレー
内容量
1パック(7g×1セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-31

内容量

最小発注数量
1パック(7g×1セット)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665
( 732 )
2日目

詳細情報

基本情報

クロスや壁紙のピン穴、すきま補修に、クロスの穴うめ材3色セット。
【特長】
・クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修
・穴やすきまにうめるだけの簡単補修
・水性で火気及び毒性の心配なし
・施工後の塗装も可能です(24時間以降)
【用途】
・クロス・壁紙の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスの穴うめ材3色セットの型番C-31のページです。 型番C-31に関する仕様情報を記載しております。
クロスの穴うめ材3色セットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q穴をうめた後、ねじをたてることができますか?
A
できません。ねじパテ・石膏ボードの壁用またはねじ穴ロックをお使い下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスの穴うめ材3色セット
木部の穴うめ材3色セット
和室の穴うめ材3色セット
クロスの補修便利セット CH-02
クロスのはがれ補修セット CR-01
かくれん棒ソフトタイプ 16色セット
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格6656916911,8151,0554,183
通常出荷日2日目2日目9日目9日目3日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤
JANコード493606897901849360689790324936068979025493606840306349360689802124936068920119
セット内容カラー/ホワイト、オフホワイト、ライトグレーカラー/白木色、オーク、アンバーカラー/ホワイト、砂色、うぐいす色クロスの穴うめ材スーパー(ホワイト)/クロスのすきまシール(ホワイト)/クロス専用のり/クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ/スポンジヘラクロス専用のり/はけ/ 押さえローラー16色(各1本)
内容量1パック(7g×1セット)1パック(7g×1セット)1パック(10g×1セット)1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(6g×16本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト