17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐水性壁紙のりキット TN-30

通常単価(税別)
1,093
税込単価
1,202
通常出荷日:3日目

結露や湿気に強く、めくれを強力補修する耐水性壁紙のりキット。【特長】・耐水性、密着度が高く、コンクリー...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • JANコード
    4936068030719
  • セット内容
    水に強い壁紙のり/ヘラ/ハケ/押さえローラー
  • 内容量
    1パック(1セット)

型番:

TN-30
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐水性壁紙のりキットの詳細

耐水性壁紙のりキット TN-30:関連画像

耐水性壁紙のりキット イメージ

製品仕様

  • 品番:TN-30
  • サイズ:W120×L190×H35mm(1セット)
  • 個装重量:123g
  • セット内容:水に強い壁紙のり/ヘラ/ハケ/押さえローラー

注意・禁止事項

  • ※ のりは乾燥後、水に溶けないので除去する場合はサンドペーパー等で削り落して下さい。
  • ※ 壁紙のはがれを補修する以外には使用しないで下さい。
  • ※ 中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意して下さい。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
  • ※ 手や衣服、周囲に付着した場合、必ず乾燥する前にすぐ拭き取り水洗いや水拭きをして下さい。乾燥後は除去できません。
  • ※ ローラー部の汚れをきれいに拭き取ってからご使用下さい。
  • ※ 使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管して下さい。
  • ※ 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルを外し、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出して下さい。
  • ※ 乾きが速いので壁紙の全面貼りには適しません。
  • ※ 幼児の手の届かないところで保管して下さい。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。

TN-30の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4936068030719
セット内容
水に強い壁紙のり/ヘラ/ハケ/押さえローラー
内容量
1パック(1セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TN-30

内容量

最小発注数量
1パック(1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,093
( 1,202 )
3日目

詳細情報

基本情報

結露や湿気に強く、めくれを強力補修する耐水性壁紙のりキット。
【特長】
・耐水性、密着度が高く、コンクリート、キッチン、洗面所、トイレ等でも強力に接着
・接着部分は、テカらず、変色せずきれいな仕上がり
・乾きが速いので作業性に優れる
【用途】
・クロス・壁紙の補修に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水性壁紙のりキット TN-30の型番TN-30のページです。 型番TN-30に関する仕様情報を記載しております。
耐水性壁紙のりキット TN-30のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
トイレの壁紙補修
4
満足度:4.0
トイレの壁紙が剥がれてきたので購入しました。前回は違う壁紙用のりで貼り付けましたが、湿度が高い?ためにすぐに剥がれてきま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水のかからない室内の壁でも使用できますか
A
使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水性壁紙のりキット TN-30
クロスの補修キット C-30
クロスの型どりキット
かくれん棒ミニ10色セット AB-30
かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30
クロス専用のりパッチ NP-01
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格1,0939538391,535972719
通常出荷日3日目3日目9日目3日目2日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード493606803071949360689509494936068110916493606891219049360681903074936068057013
セット内容水に強い壁紙のり/ヘラ/ハケ/押さえローラークロス用のり(10g×1本)/クロスの穴うめ材(7g×3本)/クロス消しゴム/ハケ/ヘラ型どり材(6g)/壁紙の素(4g)/クロス用のり(5ml)/ハケ10本4本2枚入(1枚有効サイズ:75×170mm)
内容量1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(3g×10本)1パック(3g×4本)1パック(2枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト