17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロス専用のり CN-01

通常単価(税別)
458
税込単価
504
通常出荷日:3日目

初期接着力が強く、変色しないクロス専用ののり。【特長】・クロスのつなぎ目のはがれをきれいに補修・密着度...

詳細を確認

型番:

CN-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クロス専用のりの詳細

クロス専用のり CN-01:関連画像

クロス専用のり イメージ

製品仕様

  • 品番:CN-01
  • サイズ:W80×L200×H29mm(1セット)
  • 個装重量:66g(30ml)

注意・禁止事項

  • ※ 中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように充分注意してください。(ボトルに圧力をかけると、中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
  • ※ 使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管して下さい。
  • ※ 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いしてください。
  • ※ 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出してください。
  • ※ クロスのはがれ補修後クロスのつなぎ目が目立つ場合、別売のクロスのすきまシールで補修してください。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところへ保管してください。

CN-01の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4936068403056
内容量
1パック(30ml×1本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CN-01

内容量

最小発注数量
1パック(30ml×1本)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
3日目

詳細情報

基本情報

初期接着力が強く、変色しないクロス専用ののり。
【特長】
・クロスのつなぎ目のはがれをきれいに補修
・密着度が高い、クロス専用のり
・仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいな仕上がり
・湿気にも強く剥がれにくい
・すきまも目立ちにくくなる(白系クロスの場合)
【用途】
・クロス・壁紙の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロス専用のり CN-01の型番CN-01のページです。 型番CN-01に関する仕様情報を記載しております。
クロス専用のり CN-01のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q乾燥したらのりは透明になりますか
A
なりません。白いまま残ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロス専用のり CN-01
クロス専用のりパッチ NP-01
クロス補修ツール CH-01
クロスのはがれ補修セット CR-01
クロス壁のヒビふさぎ CF-01
ぐらつきシャット GS-01
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格4587194351,055884844
通常出荷日3日目2日目2日目3日目3日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤
JANコード493606840305649360680570134936068403049493606898021249360681109234936068000316
内容量1パック(30ml×1本)1パック(2枚)1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(80ml×1セット)1パック(30ml×1セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト