17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロス壁のヒビふさぎ CF-01

通常単価(税別)
884
税込単価
972
通常出荷日:3日目

【特長】・クロス壁のヒビ、亀裂の隙間に塗り込んで、しっかりふさぐ・練り状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • JANコード
    4936068110923
  • セット内容
    クロス壁のヒビふさぎ(80ml)/ふきとりスポンジ/スポンジヘラ
  • 内容量
    1パック(80ml×1セット)

型番:

CF-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クロス壁のヒビふさぎの詳細

クロス壁のヒビふさぎ CF-01:関連画像

クロス壁のヒビふさぎ イメージ

製品仕様

  • 品番:CF-01
  • サイズ:W100×L200×H35mm(1セット)
  • 個装重量:196g
  • セット内容:クロス壁のヒビふさぎ(80ml)/ふきとりスポンジ/スポンジヘラ

注意・禁止事項

  • ※ 本品は、クロス壁にできた亀裂やヒビを埋めて、目立たなくさせるもので、うめることで石膏ボードの亀裂やヒビが補強されるものではありません。
  • ※ ノズルの先端をカッター等で切る時、手指を切らない様十分注意してください。
  • ※ 補修する前に、補修箇所の周囲に必ずマスキングテープを貼ってください。
  • ※ はみ出した部分は、すぐに[ふきとりスポンジ]に水を少し含ませて、きれいな布かティシュと一緒に拭き取ってください。乾燥後は除去できなくなります。
  • ※ ご使用後は、ノズル内をきれいに水洗いしボトル内部の空気をなるべく押し出した状態で、中栓、キャップを取り付けて保管してください。
  • ※ 24時間(20℃)で完全乾燥します。塗装は完全乾燥後に行ってください。
  • ※ 使用した[スポンジヘラ]や、[ふきとりスポンジ]は、きれいに水洗いして保管ください。
  • ※ 手や衣服についた時は、すぐに水洗いしてください。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かない所で保管してください。
  • ※ 用途以外の使用はお避けください。

CF-01の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4936068110923
セット内容
クロス壁のヒビふさぎ(80ml)/ふきとりスポンジ/スポンジヘラ
内容量
1パック(80ml×1セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF-01

内容量

最小発注数量
1パック(80ml×1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884
( 972 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロス壁のヒビ、亀裂の隙間に塗り込んで、しっかりふさぐ
・練り状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します
・石膏ボードや壁紙、クロスにもなじんで、しっかり定着する
・いやな臭いや、変色がない
・乾燥後、塗装(油性、水性)も可能
・取扱いが容易な水性一液タイプ
・耐水性は良好で、屋内の施工可能
【用途】
・クロス・壁紙の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロス壁のヒビふさぎ CF-01の型番CF-01のページです。 型番CF-01に関する仕様情報を記載しております。
クロス壁のヒビふさぎ CF-01のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコンクートに使用できますか
A
使用できません。コンクリートのヒビふさぎをお使い下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロス壁のヒビふさぎ CF-01
コンクリートのヒビふさぎ CF-02
クロスのはがれ補修セット CR-01
ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01
クロス補修ツール CH-01
クロス専用のりパッチ NP-01
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格8849381,055508435719
通常出荷日3日目2日目3日目3日目2日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード493606811092349360681109304936068980212493606809083649360684030494936068057013
セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80ml)/ふきとりスポンジ/スポンジヘラコンクリートのヒビふさぎ(80ml)/サンドペーパー(4×22cm:粒度#120)/スポンジヘラクロス専用のり/はけ/ 押さえローラー10cc×1本ローラー/ハケ/ヘラ2枚入(1枚有効サイズ:75×170mm)
内容量1パック(80ml×1セット)1パック(80ml×1セット)1パック(1セット)1パック(1本)1パック(1セット)1パック(2枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト