17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

クロスタッチ
建築の友
エポパッチ
建築の友
クロスの補修便利セット CH-02
建築の友

クロスの型どりキット

通常単価(税別)
839
税込単価
923
通常出荷日:9日目

凸凹のある壁紙もおまかせ。表面の微妙な風合いまで再現します。【特長】・湯(80℃以上)に浸すと柔らかく...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • JANコード
    4936068110916
  • セット内容
    型どり材(6g)/壁紙の素(4g)/クロス用のり(5ml)/ハケ
  • 内容量
    1パック(1セット)

型番:

CD-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クロスの型どりキットの詳細

クロスの型どりキット:関連画像

クロスの型どりキット イメージ

製品仕様

  • 品番:CD-01
  • サイズ:W100×H200×L43mm(1セット)
  • 個装重量:55g
  • セット内容:型どり材(6g)/壁紙の素(4g)/クロス用のり(5ml)/ハケ

注意・禁止事項

  • ※ 本品は屋内専用です。屋外や常に水のかかる場所では使用できません。
  • ※ 下地のない(石膏ボードが貫通している状態)場合は、下地を作ってから作業してください。
  • ※ 布製の壁紙には使用でません。
  • ※ [型どり材]で型をとる際に、クロス(壁紙)が剥がれたり、染みになったりする事がありますので、必ず目立たない所でお試しいただいてからお使いください。
  • ※ お湯使用時やお湯に浸した[型どり材]を取り出す際は、火傷をしないように十分ご注意ください。
  • ※ [壁紙の素]が乾燥している場合、水を数滴加えて練り直すと再度使用できます。「1滴入れては練る」の作業を繰り返してください。
  • ※ 一気に多くの水を入れるとドロドロになり使用できなくなります。
  • ※ [壁紙の素]が多いと表面が盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますので、クロスの厚みと同じ程度になるように広げてください。(4g全部使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)
  • ※ [壁紙の素]で補修した箇所を濡れタオルや液体洗剤で拭くと、削れたり取れたりする事があります。
  • ※ [型どり材]をお湯に浸けるのに使用するコップは、廃棄できる紙コップ等をご使用ください。
  • ※ 「クロス用のり」のご使用後は、ノズルに残っているのりをきれいに水洗いし、ボトル内部の空気をなるべく押し出した状態で、中栓、ノズル、キャップを取り付けて保管してください。
  • ※ 使用したハケは水洗いして保管してください。
  • ※ 手や服についた時は、すぐに水洗いしてください。
  • ※ はみ出した場合は乾く前に拭き取ってください。
  • ※ 必ず幼児の手の届かない所で保管してください。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。

CD-01の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4936068110916
セット内容
型どり材(6g)/壁紙の素(4g)/クロス用のり(5ml)/ハケ
内容量
1パック(1セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD-01

内容量

最小発注数量
1パック(1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839
( 923 )
9日目

詳細情報

基本情報

凸凹のある壁紙もおまかせ。表面の微妙な風合いまで再現します。
【特長】
・湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂
・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることが可能
・離型性に優れているので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用可能
・質感や柔軟性に優れ、型どり材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現
・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができる
【用途】
・クロス・壁紙の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスの型どりキットの型番CD-01のページです。 型番CD-01に関する仕様情報を記載しております。
クロスの型どりキットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q型どりは何度も使用できますか
A
お湯に入れることで柔らかくなりますので、何度でも使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスの型どりキット
クロスの補修キット C-30
クロスの穴うめ材3色セット
クロスの補修便利セット CH-02
クロスのはがれ補修セット CR-01
クロス壁のヒビふさぎ CF-01
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格8399536651,8151,055884
通常出荷日9日目3日目2日目9日目3日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
JANコード493606811091649360689509494936068979018493606840306349360689802124936068110923
セット内容型どり材(6g)/壁紙の素(4g)/クロス用のり(5ml)/ハケクロス用のり(10g×1本)/クロスの穴うめ材(7g×3本)/クロス消しゴム/ハケ/ヘラカラー/ホワイト、オフホワイト、ライトグレークロスの穴うめ材スーパー(ホワイト)/クロスのすきまシール(ホワイト)/クロス専用のり/クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ/スポンジヘラクロス専用のり/はけ/ 押さえローラークロス壁のヒビふさぎ(80ml)/ふきとりスポンジ/スポンジヘラ
内容量1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(7g×1セット)1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(80ml×1セット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト