17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニャンパッチ

通常単価(税別)
4141,049
税込単価
4551,154
通常出荷日:2日目~9日目

クロスにできたネコのひっかきキズを補修するニャンパッチ。【特長】・15μmの極薄シートで貼り際に違和感...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ニャンパッチの厚さ:15ミクロン

<NY-01:ニャンパッチ・小(NY-01)>

  • サイズ:W80×L200×H3mm(1セット)
  • 個装重量:15g
  • セット内容:1枚入り(65×163mm)、ヘラ1枚

<NY-02:ニャンパッチ・大(A4サイズ)>

  • サイズ:W215×L320×H3mm(1セット)
  • 個装重量:72g
  • セット内容:1枚入り(200×287mm)、ヘラ1枚

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

セット内容

内容量

最小発注数量
4936068057020
1枚入(1枚有効サイズ:65×163mm)/ヘラ1枚
1パック(1セット)
2個
大(A4サイズ)
4936068057037
1枚入(1枚有効サイズ:200×287mm)/ヘラ1枚
1パック(1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414
( 455 )
2日目
1,049
( 1,154 )
9日目

詳細情報

基本情報

クロスにできたネコのひっかきキズを補修するニャンパッチ。
【特長】
・15μmの極薄シートで貼り際に違和感がなくキレイ
・こすって、はがすの簡単作業で、猫がクロスや壁紙に作る削りキズ、めくれ等の補修が可能
・下地になじみやすく削れていない所の凸凹もリアルに再現
・転写後のひっかかり、ヒビ割れ、色あせもほとんどない
・強力粘着の為、はがれにくい
・はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれる(下地をキズつけないように注意が必要)
・クロスの色に合わせて上から着色も可能
【用途】
・クロス・壁紙の補修に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニャンパッチのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q転写とはどうゆう意味ですか?
A
こすって→はがすことを転写といい、ある程度強くこすることで対象物にくっつけることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニャンパッチ
クロスの穴うめ材3色セット
和室の穴うめ材3色セット
かくれん棒くつ用ブリスターパック単色
和室の穴うめ材
かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格414-6656913103011,467
通常出荷日2日目〜2日目9日目9日目2日目〜2日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
内容量1パック(1セット)1パック(7g×1セット)1パック(10g×1セット)1パック(6g×1本)1パック(14g×1本)1パック(1セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト