17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロスパッチ大穴用(細目・荒目)

通常単価(税別)
865910
税込単価
9521,001
通常出荷日:2日目

細目、荒目で直径130mmのシールが1枚入のクロスパッチ大穴用。【特長】・補強シートで60mmの穴まで...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • サイズ
    直径130mm
  • 質量
    23g
  • セット内容
    パッチシート1枚/補強シート1枚
  • 内容量
    1パック(1セット)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • CP-05:細目/CP-06:荒目
  • サイズ:W160×L200×H2mm(1セット)
  • 個装重量:23g
  • セット内容:パッチシート1枚/補強シート1枚

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
細目
4936068403216
1パック(1セット)
2個
荒目
4936068403223
1パック(1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
865
( 952 )
2日目
910
( 1,001 )
2日目

詳細情報

基本情報

細目、荒目で直径130mmのシールが1枚入のクロスパッチ大穴用。
【特長】
・補強シートで60mmの穴までしっかり補修、耐久性も抜群
・かくすだけなら100mmの穴まで対応
・クロスにできた気になる穴などに貼るだけの簡単補修
・一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはない
・クロス特有の凸凹に合わせて、細目、荒目2タイプのシート
【用途】
・クロス・壁紙の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスパッチ大穴用(細目・荒目)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q色ちがいはありますか
A
ありません。色を合わせるにはクロスタッチで色を塗って下さい

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスパッチ大穴用(細目・荒目)
クロスパッチ小穴用(細目・荒目)
クロスパッチ中穴用(細目・荒目)
クロスパッチコーナー用(細目・荒目)
クロス専用のりパッチ NP-01
クロスの型どりキット
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格865-397397315 -719839
通常出荷日2日目2日目3日目2日目2日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
サイズ直径130mm直径12mm直径33mm---
質量23g8g8g8g--
セット内容パッチシート1枚/補強シート1枚---2枚入(1枚有効サイズ:75×170mm)型どり材(6g)/壁紙の素(4g)/クロス用のり(5ml)/ハケ
内容量1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(2枚)1パック(1セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト