17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

通常単価(税別)
4,178
税込単価
4,596
通常出荷日:9日目

本格的なフローリング補修ができる建築/内装用補修剤、電熱補修コテ付きセット。【特長】・木製品やフローリ...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • JANコード
    4936068021113
  • セット内容
    かくれん棒プロ:3本(ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ダークブラウン)/木目書きペン:2本(ダークブロンズ、ブラック)/電熱補修コテ/耐熱保護ジェル/つや消しウール/耐熱調色プレート
  • 内容量
    1パック(1セット)

型番:

AH-31
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

かくれん棒プロフローリング補修セットの詳細

かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31:関連画像

かくれん棒プロフローリング補修セット イメージ

製品仕様

  • 品番:AH-31
  • サイズ:W220×L150×H38mm(1セット)
  • 個装重量:177g
  • セット内容:かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)/木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)/電熱補修コテ/耐熱保護ジェル/つや消しウール/耐熱調色プレート

注意・禁止事項

  • ※ 火傷や発火、故障の恐れがありますので以下の注意を守ってください。
  • ※ 使用中はコテ先や金属部分には手肌や周囲の物に触れないよう充分に気をつけてください。
  • ※ 可燃物の近くでは使用しないでください。
  • ※ 使用しないときは電源プラグを抜いてください。
  • ※ 電熱補修コテが熱くなりすぎた時は直ぐに作業を中止しプラグを抜いてください。
  • ※ かくれん棒での補修目的以外には使用しないでください。
  • ※ 幼児の手の届かない所へ保管してください。
  • ※ 直接の塗装はできません。

AH-31の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4936068021113
セット内容
かくれん棒プロ:3本(ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ダークブラウン)/木目書きペン:2本(ダークブロンズ、ブラック)/電熱補修コテ/耐熱保護ジェル/つや消しウール/耐熱調色プレート
内容量
1パック(1セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AH-31

内容量

最小発注数量
1パック(1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,178
( 4,596 )
9日目

詳細情報

基本情報

本格的なフローリング補修ができる建築/内装用補修剤、電熱補修コテ付きセット。
【特長】
・木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修可能
・ハードタイプなので、耐久性に優れる
・フローリング傷やテーブル傷に最適
・施工後のフローリング用ワックスの使用が可能
・施工後の収縮がほとんどない
・床暖房のフローリングにも使用可能
【用途】
・木製品、フローリングの補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31の型番AH-31のページです。 型番AH-31に関する仕様情報を記載しております。
かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q床暖房に使えますか
A
使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31
かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30
かくれん棒プロ 木目書きペン(2P) AH-24
かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30
かくれん棒ソフトタイプ 16色セット
かくれん棒調色4本セット
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格4,1789723971,4674,1831,287
通常出荷日9日目2日目2日目2日目2日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤簡易補修剤
JANコード493606802111349360681903074936068190246493606894410849360689201194936068047069
セット内容かくれん棒プロ:3本(ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ダークブラウン)/木目書きペン:2本(ダークブロンズ、ブラック)/電熱補修コテ/耐熱保護ジェル/つや消しウール/耐熱調色プレート4本ダークブロンズ、ブラック各1本4本+ヘラ1枚16色(各1本)調色用4本+ヘラ1枚
内容量1パック(1セット)1パック(3g×4本)1パック(×2本)1パック(1セット)1パック(6g×16本)1パック(1セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト