17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット【4個入り】

通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:2日目

フローリングや木製品の補修に最適な浅キズ、キリキズに直接すり込めるソフトタイプ、4色セット。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品種類
    簡易補修剤
  • 色詳細
    ダークオーク、ライトオーク、ブラック、マホガニー
  • JANコード
    4936068971111
  • セット内容
    4本+ヘラ1枚
  • 内容量
    1パック(1セット)

型番:

AB-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ソフトタイプ
  • サイズ:W140×L150×H15mm(1セット)
  • 個装重量:30g(1本3g)
  • セット内容:4本(カラー:ダークオーク/ライトオーク/ブラック/マホガニー)+ヘラ1枚

AB-31の仕様・寸法情報

商品種類
簡易補修剤
色詳細
ダークオーク、ライトオーク、ブラック、マホガニー
JANコード
4936068971111
セット内容
4本+ヘラ1枚
内容量
1パック(1セット)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AB-31

内容量

最小発注数量
1パック(1セット)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
2日目

詳細情報

基本情報

フローリングや木製品の補修に最適な浅キズ、キリキズに直接すり込めるソフトタイプ、4色セット。
【特長】
・簡単に素早く補修が可能
・かくれん棒同士で調色が可能
・施工後の収縮、ひび割れがほとんどない
・施工後のフローリング用ワックスの使用が可能
【用途】
・木製品、フローリングの補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セットの型番AB-31のページです。 型番AB-31に関する仕様情報を記載しております。
かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q床暖房に使えますか
A
使用できません。かくれん棒フローリング用又はかくれん棒プロをお使い下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット
かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30
かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30
かくれん棒調色4本セット
かくれん棒ミニ10色セット AB-30
かくれん棒ソフトタイプ 16色セット
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格8691,4679721,2871,5354,183
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目2日目
商品種類簡易補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤
色詳細ダークオーク、ライトオーク、ブラック、マホガニーライトオーク、ダークブラウン、ブラウン、ナチュラルライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ダークブラウン、ナチュラル茶、黄土、白、黒ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マホガニー、木目書用茶ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン、ライトグレー、クリヤー、ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー、木目書用こげ茶、木目書用茶、木目書用うす茶
JANコード493606897111149360689441084936068190307493606804706949360689121904936068920119
セット内容4本+ヘラ1枚4本+ヘラ1枚4本調色用4本+ヘラ1枚10本16色(各1本)
内容量1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(3g×4本)1パック(1セット)1パック(3g×10本)1パック(6g×16本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト