17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1650 ケミソフト超グリ

1650 ケミソフト超グリ

通常単価(税別)
477700
税込単価
525770
通常出荷日:1日目

抜群のグリップ力とフィット感を実現した手袋。【特長】・手の平に特殊な発泡ビニルコーティングを施した手袋...

詳細を確認

ご注意

  • コーティング樹脂の素材自体は耐油性がありますが、手の甲側からは、油類が浸透しますのでご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1650 ケミソフト超グリ

1650 ケミソフト超グリ

1650 ケミソフト超グリ

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

  • 材質 手袋:ナイロン、すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • サイズ:S・M・L・LL
  • 13ゲージ

※コーティング樹脂の素材自体は耐油性がありますが、手の甲側からは、油類が浸透しますのでご注意ください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181150251
813-6853
1双
10
1個
LL
4970181150244
813-6874
1双
10
10個
M
4970181150268
813-6854
1双
10
10個
S
4970181150275
813-6875
1双
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
1日目
477
( 525 )
1日目
477
( 525 )
1日目
477
( 525 )
1日目

詳細情報

基本情報

抜群のグリップ力とフィット感を実現した手袋。
【特長】
・手の平に特殊な発泡ビニルコーティングを施した手袋。
・コーティング内に無数の気泡孔があり、強力なグリップ力を発揮する。
・伸縮性抜群で指先までピッタリフィット。
・背抜きコーティングなので通気性に優れている。
【用途】
・機械組立、運輸、流通、農作業等に。

ご注意

  • コーティング樹脂の素材自体は耐油性がありますが、手の甲側からは、油類が浸透しますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1650 ケミソフト超グリのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業手袋
5
満足度:5.0
滑り止めでしなやかなので、細かい作業もできました。 割と丈夫なので長く使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1650 ケミソフト超グリ
1450 タフレッドスリム
1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)
PUフィット手袋 15ゲージ
すべり止め手袋 エアテクターX
組立グリップ No.370 ブラック
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)ミスミアトム(安全・保護用品)ショーワグローブ
通常価格477-278 -8383,108 -4621,033 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用耐油・耐溶剤
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き背抜きゴム張り背抜き
ゲージ131513151013
グレーパープルネイビー-オレンジ/ブラック-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング