17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンタン補修セット RAS-25

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カンタン補修セット

販売終了

型番

RAS-25

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

木製品平面のひっかきキズ・へこみキズ補修に!
【特長】
・スプーン上でスティックを溶かしてカンタンに色合わせができます。
・仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
【用途】
・フロアー、家具などの木製品のへこみ、欠け、割れ、引っかきキズ等比較的大きく、深いキズ補修。
【材質】
・微量透明性ワックス、カルナバワックス、シリコン二酸化合物、色粉

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
その他
詳細タイプ
5色、瞬間硬化式
サイズ(mm)
195×120×15
JANコード
4956497614632
質量(g)
80
付属品
ヘラ、ペン(7g×5)、スプーン、スチールウール
内容量
1セット

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト