17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あらゆるキズの補修セット RAS-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

あらゆるキズの補修セット

販売終了

型番

RAS-1

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フロアー、家具等木製品のへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、引っかキズが直せる万能タイプのセット。
【特長】
・PROが使用している補修セットを一般向けにしました。
・熱で溶かすタイプになりますので色合わせ安くなります。
【用途】
・フローリング・家具の補修に。
【材質】
・カラースティック:松ヤニ系樹脂、顔料

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
その他
JANコード
4956497009827
質量(g)
350
仕様
電圧:AC100V、消費電力:20W、適用規格:電気用品取締法
付属品
電気コテ、耐熱保護剤、カラースティック10色(7g)、スチールウール、混色表
内容量
1セット
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト