17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布ポリマスカー 幅 300~2700mm 長さ 25m

通常単価(税別)
3561,483
税込単価
3921,631
通常出荷日:3日目

【特長】・建築塗装時の養生保護。・スプレー塗装時に便利。・コロナ処理。・塗装時の飛散・タレにも大丈夫。

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

質量(g)

和気品番

内容量

最小発注数量
2100×25000
4903757272521
533
5395200
1枚
3個
2400×25000
4903757272538
580
5395300
1枚
3個
2700×25000
4903757272545
635
5395400
1枚
1個
550×25000
4903757286283
1000
7139300
1枚
3個
1100×25000
4903757286290
220
7139400
1枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,122
( 1,234 )
3日目
1,305
( 1,436 )
3日目
1,483
( 1,631 )
3日目
356
( 392 )
3日目
435
( 479 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築塗装時の養生保護。
・スプレー塗装時に便利。
・コロナ処理。
・塗装時の飛散・タレにも大丈夫。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布ポリマスカー 幅 300~2700mm 長さ 25mのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
塗装時のマスキング
4
満足度:4.0
マスキング幅が2700mmと広いので、広範囲を一枚でマスクできる。
0人が参考にしています。
洗浄時の車内養生
4
満足度:4.0
ハイエースなどのエンジンルームが室内からアクセスするタイプのエンジン洗浄時に室内を養生するために使用。 布テープなので接...もっと読む
0人が参考にしています。
塗装現場の養生に
4
満足度:4.0
必需品であり消耗品ですので、気軽に他の注文とあわせて買えるし、こういうものの取り扱いが今後もっと増えて欲しい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布ポリマスカー 幅 300~2700mm 長さ 25m
布ポリマスカー 550mm×12.5m・2100mm×16.6m
布ノンスリップ
塗装用養生シートW
ペーパーマスカー
パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業ダイヤテックス
通常価格356-6721,1732,293769456 -
通常出荷日3日目2日目9日目9日目2日目1日目
商品タイプマスカーマスカーマスカー塗装用養生シートマスカーマスカー
材質(テープ)布テープ布テープ布テープ-その他ポリクロス
材質(シート・フィルム)ポリエチレンポリエチレンポリエチレン-クラフト紙高密度ポリエチレン
内容量1枚1枚1枚1枚1枚-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング