17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリマールふきとりクロス1枚 FKY-10

ポリマールふきとりクロス1枚

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:3日目

超極細繊維を使用したスーパークリーニングクロスです。【特長】・超極細繊維が小さなホコリをかき取り、汚れ...

詳細を確認

型番:

FKY-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

超極細繊維を使用したスーパークリーニングクロス

FKY-10

FKY-10

パッケージ

パッケージ

  • みがきクロス使用後の拭き取り仕上げ、コンバウンド用クロス、ガラス製品の汚れ落とし等。
  • 超極細繊維が小さいホコリをかき取り、汚れを強力にふき取る。
  • 繊維くずが付かない。
  • 特殊技術「針布起毛」により、ソフトでしなやかな肌触りを実現。
  • サイズ:125x195mm。
  • 材質:ポリエステル65%・ナイロン35%。

FKY-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
JANコード
4977292156592
用途
みがきクロスご使用後の拭取り仕上げ。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FKY-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
3日目

詳細情報

基本情報

超極細繊維を使用したスーパークリーニングクロスです。
【特長】
・超極細繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力にふき取ります
・繊維クズが付きません
・特殊技術の針布起毛により、ソフトでしなやかな肌触りを実現させました
【用途】
・みがきクロスご使用後の拭取り仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリマールふきとりクロス1枚の型番FKY-10のページです。 型番FKY-10に関する仕様情報を記載しております。
ポリマールふきとりクロス1枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリマールふきとりクロス1枚
メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)
マイクロクロス
吸水クロス
スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)
マジカルダスター【2枚入り】
メーカーSK-11大中産業八ツ矢工業アズマ工業トラスコ中山八ツ矢工業
通常価格50019,382571480825 -470
通常出荷日3日目8日目5日目1日目1日目6日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質その他メリヤスポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンタオルタオル
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト