ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シールテープ PP75-1S

通常単価(税別)
412
税込単価
453
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・水栓やパイプの根元のオネジに向かって右に巻いて使用。・テープ1Mで水栓(呼び13)を3個程度...

詳細を確認

型番:

PP75-1S-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP75-1S-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ふっ素樹脂
サイズ
長さ15m
詳細タイプ
配管用品
JANコード
4973987940071
質量(g)
30
内容量
1個
-
-

商品情報

シールテープ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PP75-1S-15PP75-1S-15

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412
( 453 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・水栓やパイプの根元のオネジに向かって右に巻いて使用。
・テープ1Mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
・工具箱でばらけないカバー付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールテープ PP75-1Sの型番PP75-1S-15のページです。 型番PP75-1S-15に関する仕様情報を記載しております。
シールテープ PP75-1Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水栓を取り付ける際に使用しました。
5
満足度:5.0
水栓を取り付ける際に、無くてはならない定番商品です。 安心して使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールテープ PP75-1S
ユニットバス用ヘアーキャッチャー
プラチナシャワーホース
洗面排水栓付Sトラップ PH7720
低水圧用マッサージシャワーセット
分岐ソケット セラミックバルブ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格4124824,4576,5202,42611,012
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目11日目2日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ふっ素樹脂ポリプロピレン塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタールABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂黄銅
サイズ長さ15mφ120×20(mm)1800mm---
詳細タイプ配管用品バス・空調用品シャワー用品洗面用品シャワー用品分岐用品
JANコード497398794007149739875202284973987649035497398757007049739876432484973987120220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト