17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補助水管付ボールタップ
  • 補助水管付ボールタップ
  • PV46-2S-13
  • PV46-5X-13

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

補助水管付ボールタップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PV46-2S-13

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・JIS規格品。
・PV46-2S-13:V45-X、PV46-5X、V46-6X兼用。上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式のロータンクに使用できます。
・PV46-5X-13:和式トイレ手洗付ロータンクのサイフォンZ式、洋式トイレ真中手洗い付ロータンクのサイフォン式、サイフォンZ式に適合。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
150
幅(mm)
100
奥行(mm)
250
材質
青銅
仕様
-
詳細タイプ
トイレ用品
JANコード
4973987161346
質量(g)
550
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト