ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン

ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン PP42-32S-38
  • ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン
  • PP42-32S-32
  • PP42-32S-38
通常単価(税別)
217
税込単価
239
通常出荷日:11日目

【特長】・ロータンクサイフォンと洗浄管の接続部用。

型番:

PP42-32S-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP42-32S-38の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
SBR、塩化ビニル樹脂
サイズ
φ43×4(穴径φ37)mm
詳細タイプ
トイレ用品
JANコード
4973987910623
質量(g)
10
内容量
1個
-
-

商品情報

ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PP42-32S-38PP42-32S-38

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
φ43×4(穴径φ37)mm
4973987910623
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータンクサイフォンと洗浄管の接続部用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータンクサイフォン用袋ナットパッキンの型番PP42-32S-38のページです。 型番PP42-32S-38に関する仕様情報を記載しております。
ロータンクサイフォン用袋ナットパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン
ユニットバス用ヘアーキャッチャー
低水圧用マッサージシャワーセット
クリーンウォーター PM725
節水ストップシャワーセット
逆止弁ニップル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2174822,4268613,1691,456
通常出荷日11日目1日目2日目3日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質SBR、塩化ビニル樹脂ポリプロピレンシャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂黄銅・ステンレス鋼・他
詳細タイプトイレ用品バス・空調用品シャワー用品キッチン用品シャワー用品水栓部品
質量(g)10205005050060
内容量1個1個1セット1個1セット1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト