ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

洗面排水栓付Sトラップ PH7720

通常単価(税別)
6,520
税込単価
7,172
通常出荷日:11日目

【特長】・ポップアップ式で排水栓の開閉がラクラク。・防臭パッキン付きで匂い漏れを防止。・防臭パッキンは...

詳細を確認

型番:

PH7720-1-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH7720-1-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他
詳細タイプ
洗面用品
JANコード
4973987570070
質量(g)
350
内容量
1個

商品情報

洗面排水栓付Sトラップ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PH7720-1-32

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,520
( 7,172 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポップアップ式で排水栓の開閉がラクラク。
・防臭パッキン付きで匂い漏れを防止。
・防臭パッキンは呼び40・50のVP・VU管に取り付け可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗面排水栓付Sトラップ PH7720の型番PH7720-1-32のページです。 型番PH7720-1-32に関する仕様情報を記載しております。
洗面排水栓付Sトラップ PH7720のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗面排水栓付Sトラップ PH7720
シールテープ PP75-1S
元口付流し切替シャワ
給水栓上部
ユニットバス用ヘアーキャッチャー
ソフトレバーノズル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格6,5204122,9171,5464822,599
通常出荷日11日目在庫品1日目在庫品1日目7日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他ふっ素樹脂ABS樹脂、黄銅黄銅・亜鉛ダイカストポリプロピレンABS樹脂、ポリアセタール
詳細タイプ洗面用品配管用品キッチン用品水栓部品バス・空調用品ガーデニング
JANコード497398757007049739879400714973987800634497398785042449739875202284973987240058
質量(g)3503014010020190

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト