ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニットバス用ヘアーキャッチャー

通常単価(税別)
482
税込単価
530
通常出荷日:1日目

【特長】・ユニットバスの排水口に取付、ゴミや髪の毛をキャッチします。・上面直径102mm、下面直径51...

詳細を確認
  • ・こちらの製品には使用できません:TOTO、LIXIL(INAX)2007年4月以降、セキスイ2012年以降

型番:

PH396
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH396の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ポリプロピレン
サイズ
φ120×20(mm)
詳細タイプ
バス・空調用品
JANコード
4973987520228
質量(g)
20
内容量
1個
-
-

商品情報

ユニットバス用ヘアキャッチャー:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PH396

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482
( 530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニットバスの排水口に取付、ゴミや髪の毛をキャッチします。
・上面直径102mm、下面直径51mm、高さ20mm。
・適合メーカー:パナソニック、タカラ、クリナップ、トクラス、ハウステック。

ご注意

  • ・こちらの製品には使用できません:TOTO、LIXIL(INAX)2007年4月以降、セキスイ2012年以降
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニットバス用ヘアーキャッチャーの型番PH396のページです。 型番PH396に関する仕様情報を記載しております。
ユニットバス用ヘアーキャッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニットバス用ヘアーキャッチャー
プラチナシャワーホース
シールテープ PP75-1S
低水圧用マッサージシャワーセット
切替コック
ロータンクボールタップ(手洗いなし)
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格4824,4574122,4261,2887,170
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目11日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ポリプロピレン塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタールふっ素樹脂シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂ポリアセタール青銅
サイズφ120×20(mm)1800mm長さ15m---
詳細タイプバス・空調用品シャワー用品配管用品シャワー用品水栓部品トイレ用品
JANコード497398752022849739876490354973987940071497398764324849739872701544973987160318

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト