17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能ワントラップ皿 PH50F-2-S
  • PH50F-2
  • パッケージ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

万能ワントラップ皿

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PH50F-2-S

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ステンレス
サイズ
ワントラップ本体の口径:60mm~70mm、目皿直径81mm、直径53mm、高さ23mm
詳細タイプ
バス・空調用品
JANコード
4973987550607
質量(g)
150
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト