17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

流し排水栓ホース ネジ付 PH62
  • PH62-860
  • パッケージ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

流し排水栓ホース ネジ付 PH62

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PH62-860-1.5

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
【特長】
・抗菌仕様。
・排水栓ネジ口径46mm用。
・最高使用温度60℃。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
PVC樹脂・ABS樹脂・PP樹脂
サイズ
φ39mm×1.5m
仕様
取付けネジ:G1 1/2
詳細タイプ
キッチン用品
JANコード
4973987560255
質量(g)
190
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト