ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

元口付流し切替シャワ

元口付流し切替シャワ PM253-10
  • PM253-10
  • パッケージ
通常単価(税別)
2,917
税込単価
3,209

【特長】・減圧コア使用時約35%の節水効果(当社比)・シャワーヘッドの先端を回...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    76
  • 幅 (mm)
    66
  • 奥行 (mm)
    66
  • 材質
    ABS樹脂、黄銅
  • 詳細タイプ
    キッチン用品
  • JANコード
    4973987800634
  • 質量 (g)
    140
  • 内容量
    1個

型番:

PM253-10
解除
    数量:

    PM253-10の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    高さ(mm)
    76
    幅(mm)
    66
    奥行(mm)
    66
    材質
    ABS樹脂、黄銅
    詳細タイプ
    キッチン用品
    JANコード
    4973987800634
    質量(g)
    140
    内容量
    1個
    -
    -

    商品情報

    元口付流し切替シャワ:関連画像元口付流し切替シャワ:関連画像

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PM253-10

    内容量

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,917
    ( 3,209 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・減圧コア使用時約35%の節水効果(当社比)
    ・シャワーヘッドの先端を回してストレート泡沫、シャワーに切替
    ・泡沫器部分を外し掃除が出来る
    ・ご家庭の水栓及びパイプで吐水口径が15~20mm口径のものに取付(角型や特殊な吐水口には取付けできません)
    ・ビス止め取付
    ・首ふりタイプ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    元口付流し切替シャワの型番PM253-10のページです。 型番PM253-10に関する仕様情報を記載しております。
    元口付流し切替シャワのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    元口付流し切替シャワ
    切替コック
    節水ストップシャワーヘッド 「レイニー」
    低水圧用マッサージシャワーセット
    逆止弁ニップル
    節水ストップシャワーセット
    メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
    通常価格2,9171,2883,9802,4261,4563,169
    通常出荷日在庫品1日目11日目1日目2日目1日目1日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    高さ(mm)767024024030240
    幅(mm)663075503050
    奥行(mm)66904022030220
    材質ABS樹脂、黄銅ポリアセタールABS樹脂、ステンレスシャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂黄銅・ステンレス鋼・他シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト