ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クリーンウォーター PM725

クリーンウォーター PM725 PM725
  • PM725
  • パッケージ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
861
税込単価
947

【特長】・備長炭と活性炭のWの効果でお水をきれいに・先端部にふくらみがある16...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    58
  • 幅 (mm)
    43
  • 奥行 (mm)
    43
  • 材質
    スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
  • 詳細タイプ
    キッチン用品
  • JANコード
    4973987800207
  • 質量 (g)
    50
  • 内容量
    1個

型番:

PM725
解除
    数量:

    PM725の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    高さ(mm)
    58
    幅(mm)
    43
    奥行(mm)
    43
    材質
    スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂
    詳細タイプ
    キッチン用品
    JANコード
    4973987800207
    質量(g)
    50
    内容量
    1個
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番商品タイプ材質
    PM725その他スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PM725

    内容量

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    861
    ( 947 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・備長炭と活性炭のWの効果でお水をきれいに
    ・先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプに取り付け

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーンウォーター PM725の型番PM725のページです。 型番PM725に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンウォーター PM725のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンウォーター PM725
    節水ストップシャワーヘッド 「レイニー」
    元口付流し切替シャワ
    給水栓上部
    切替コック
    伸縮自在パイプ
    メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
    通常価格8613,9802,9171,5461,2883,089
    通常出荷日3日目1日目在庫品1日目7日目11日目4日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    高さ(mm)5824076807080
    幅(mm)4375661003030
    奥行(mm)4340663090260
    材質スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂ABS樹脂、ステンレスABS樹脂、黄銅黄銅・亜鉛ダイカストポリアセタールパイプ:黄銅

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました