17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコひも HK300T

エコひも

通常単価(税別)
380
税込単価
418
通常出荷日:9日目

【特長】・炭酸カルシウム配合。・焼却時の燃焼カロリを低カロリーに抑えます。・炭酸カルシウムが吸水性を高...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • 幅 (mm)
    50
  • 長さ (m)
    300
  • JANコード
    4990242582531
  • 内容量
    1巻

型番:

HK300T
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HK300Tの仕様・寸法情報

材質
その他
幅(mm)
50
長さ(m)
300
JANコード
4990242582531
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HK300T

内容量

最小発注数量
1巻
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭酸カルシウム配合。
・焼却時の燃焼カロリを低カロリーに抑えます。
・炭酸カルシウムが吸水性を高め紫外線などによる自然劣化を促進。
・再生プラスチック原料を50%以上使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコひもの型番HK300Tのページです。 型番HK300Tに関する仕様情報を記載しております。
エコひものレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコひも
強力太幅ひも 白
PP太幅テープ
スマートPPロープミニ
ひもマイカロンミニ
麻入紙ひも
メーカー宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業石本マオラン石本マオラン
通常価格380457421365736648
通常出荷日9日目在庫品1日目9日目在庫品1日目1日目2日目
材質その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他
幅(mm)5012010051003
長さ(m)30025020080300100
その他
JANコード4990242582531499024255114849902425511244990242545802--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト