17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPテープ 400mタイプ

PPテープ 400mタイプ

通常単価(税別)
344404
税込単価
378444
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・柔らかく軽いため、作業効率がよいです。・結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びません。・コンパ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4990242520410
1巻
1個
4990242520427
1巻
1個
4990242520434
1巻
1個
4990242520441
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344
( 378 )
5日目
404
( 444 )
3日目
404
( 444 )
3日目
404
( 444 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく軽いため、作業効率がよいです。
・結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びません。
・コンパクトなサイズで持ち運びに便利で経済的。
・約50mm幅の平紐。
【用途】
・新聞・雑誌等の結束。
・引越し作業に最適。
【材質】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPテープ 400mタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPテープ 400mタイプ
PPテープ 200mタイプ
紙バンド 10mタイプ
紙バンド 30mタイプ
PP太幅テープ
スカイテープ
メーカー宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業
通常価格344-202 -417 -1,308 -421535 -
通常出荷日3日目〜3日目〜2日目〜3日目〜9日目9日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
幅(mm)505015.515.510050
長さ(m)4002001030200500
内容量1巻1巻1巻1巻1巻1巻

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト