17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPショロ紐 BR035

PPショロ紐

通常単価(税別)
825
税込単価
908
通常出荷日:9日目

【特長】・御家庭での園芸作業に最適。・細くて軽いので持ち運びに便利。・2本撚りの溶着無しのロープ状。【...

詳細を確認

型番:

BR035
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR035の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
3
長さ(m)
180
JANコード
4990242647117
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR035

内容量

最小発注数量
1巻
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
825
( 908 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・御家庭での園芸作業に最適。
・細くて軽いので持ち運びに便利。
・2本撚りの溶着無しのロープ状。
【材質】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPショロ紐の型番BR035のページです。 型番BR035に関する仕様情報を記載しております。
PPショロ紐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPショロ紐
PP太幅テープ
スマートPPロープミニ
エコひも
強力太幅ひも 白
PP細ひも
メーカー宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業
通常価格825421365380457839
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
幅(mm)31005501201
長さ(m)18020080300250240
JANコード49902426471174990242551124499024254580249902425825314990242551148-
内容量1巻1巻1巻1巻1巻1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト