ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
寺岡製作所 ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S【1~300個入り】 |
|
アズワン 電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R)) |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |

| 型番 | 材質 | 幅 | 長さ | 色 | 色詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| HE508 | ポリエチレン(PE) | 50mm | 500m | 青 | スカイブルー |
| HE509 | ポリエチレン(PE) | 50mm | 500m | その他 | オレンジ |
| HE512 | ポリエチレン(PE) | 50mm | 500m | 緑 | 若草 |
| HE506 | ポリエチレン(PE) | 50mm | 500m | 紫 | 紫 |
| HE507 | ポリエチレン(PE) | 50mm | 500m | その他 | ピンク |
【特長】
・PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。
・鮮やかな色と優れた対候性。
・抜群の強度と使いやすさ。
【用途】
・農作物の結束・等級区別。
・野菜の茎・枝・ツルの誘引。
・応援グッズ。
【材質】
・ポリエチレン。

バーコ
1tエンジンクレーン

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)

KTC(京都機械工具)
パンタグラフジャッキ用ハンドル PJ-06-H
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![[高強度]縫糸(ベクトラン)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007307048/223007307048_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[高強度]縫糸(ベクトラン)
5通常価格(税別):1,081円~

ユタカメイク
たこ糸 20~520m
5通常価格(税別):426円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

積水樹脂
ひまわり麻ひも
4通常価格(税別):290円~

司化成工業
自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28
0通常価格(税別):1,519円

エスコ
ナイロン糸(テグス)
0通常価格(税別):1,501円~

エスコ
600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
0通常価格(税別):1,501円~

三友産業
3本撚PP玉巻ロープ
0通常価格(税別):493円

三友産業
ニューロープ 標識
0通常価格(税別):1,467円~