17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ブラッククラフト・ハンマー EH 3379.

通常単価(税別)
8,73313,179
税込単価
9,60614,497
通常出荷日:9日目

【用途】・自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、部品の修正、車両のボディ・ワーク、部品の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 仕様
    ブラッククラフト無反動ハンマー、握りやすいゴムグリップ付(全体がポリウレタンで完全に覆われています)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
40
110
300
10
1個
60
120
315
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,733
( 9,606 )
9日目
13,179
( 14,497 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、部品の修正、車両のボディ・ワーク、部品の接合、修理・保守作業、板金加工、へこみの修正作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラッククラフト・ハンマー EH 3379.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラッククラフト・ハンマー EH 3379.
スーパークラフト・ハンマー EH 3377.
セキューラル・ハンマー EH 3380.
シンプレックス・ハンマー ねじれくさび
シンプレックス・ハンマー フェロプレックス・コンビハンマー
シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格8,733-6,702 -7,3969,4447,676 -36,730
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ片手ハンマー片手ハンマー片手ハンマーパーツ片手ハンマー両口ハンマー
仕様ブラッククラフト無反動ハンマー、握りやすいゴムグリップ付(全体がポリウレタンで完全に覆われています)スーパークラフト無反動ハンマー、スティール製ハンドル付セキューラル無反動ハンマー、握りやすいゴムグリップ付、堅牢なスティール板金構造熱処理鋼を鍛造、刃部は研磨、打撃部は研磨し面取り加工。くさび面にはガイド用の縦溝と横溝、側面にはグリップ用のへこみを持つ。握りやすいゴムグリップ付の鋼管製ハンドル。ヘッドは高品質の熱処理鋼を誘導焼入れ。鉄ハンマーとプラスティックハンマーを一本で。強化型可鍛鋳鉄製ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング