17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

断熱横形パイプ PA20JD-61X2-16
  • PA20JD-60X-16
  • PA20JD-61X2-16

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

断熱横形パイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PA20JD-61X2-16

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・触れても熱くない断熱キャップ
・水ハネしにくいソフトな整流
・パイプ径16mm・上向きタイプ
・取付ネジW26山20

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
240
材質
パイプ:黄銅
サイズ
240mm
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987040221
質量(g)
160
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト