17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

伸縮自在パイプ

通常単価(税別)
3,089
税込単価
3,398

【特長】・パイプは360°回転。・上向き,下向きでも使用可・伸縮200〜323...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    80
  • 幅 (mm)
    30
  • 奥行 (mm)
    260
  • 材質
    パイプ:黄銅
  • 詳細タイプ
    水栓部品
  • JANコード
    4973987040122
  • 質量 (g)
    180
  • 内容量
    1個

型番:

PA14A-65X-16
解除
    数量:

    PA14A-65X-16の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    高さ(mm)
    80
    幅(mm)
    30
    奥行(mm)
    260
    材質
    パイプ:黄銅
    詳細タイプ
    水栓部品
    JANコード
    4973987040122
    質量(g)
    180
    内容量
    1個
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA14A-65X-16

    内容量

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,089
    ( 3,398 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パイプは360°回転。
    ・上向き,下向きでも使用可
    ・伸縮200〜323mm
    ・パイプ径16mm
    ・上向き・下向き兼用タイプ
    ・取付ネジW26山20

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    伸縮自在パイプの型番PA14A-65X-16のページです。 型番PA14A-65X-16に関する仕様情報を記載しております。
    伸縮自在パイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    伸縮自在パイプ
    節水ストップシャワーヘッド 「レイニー」
    クリーンウォーター PM725
    給水栓上部
    切替コック
    低水圧用マッサージシャワーセット
    メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
    通常価格3,0893,9808611,5461,2882,426
    通常出荷日4日目1日目3日目7日目11日目2日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    高さ(mm)80240588070240
    幅(mm)3075431003050
    奥行(mm)26040433090220
    材質パイプ:黄銅ABS樹脂、ステンレススチロール樹脂、塩化ビニル樹脂黄銅・亜鉛ダイカストポリアセタールシャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました