ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワンタッチレバー

通常単価(税別)
2,190
税込単価
2,409
通常出荷日:2日目

【特長】・レバーで吐水止水をワンタッチで切替え。・レバーの取り付け時に止水位置を変える事によって水の出...

詳細を確認

型番:

PR23F-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR23F-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
レバー長さ:150mm
付属品
ハンドルアダプター4種類付(他メーカー用)
仕様
ロングタイプ
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987850455
質量(g)
200
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PR23F-LPR23F-L

材質

サイズ

付属品

仕様

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
亜鉛ダイカスト
レバー長さ:150mm
ハンドルアダプター4種類付(他メーカー用)
ロングタイプ
4973987850455
200
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190
( 2,409 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーで吐水止水をワンタッチで切替え。
・レバーの取り付け時に止水位置を変える事によって水の出る量が変えられます。
・ハンドルアダプター付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチレバーの型番PR23F-Lのページです。 型番PR23F-Lに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチレバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチレバー
スイングレバー ABS樹脂
VUパイプ用目皿
マッサージストップシャワーセット
プラチナシャワーホース
低水圧用マッサージシャワーセット
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,1908201,3574,9974,4572,426
通常出荷日2日目1日目〜11日目11日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ水栓部品水栓部品バス・空調用品シャワー用品シャワー用品シャワー用品
内容量1個1個1個1セット1個1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト