17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

給水栓上部

給水栓上部 PR130A-13
  • PR130A-13
  • パッケージ
通常単価(税別)
1,546
税込単価
1,701

【特長】・水の出し止めがワンタッチ湯・水用カラーリング付きJIS規格品および同...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    80
  • 幅 (mm)
    100
  • 奥行 (mm)
    30
  • 材質
    黄銅・亜鉛ダイカスト
  • 詳細タイプ
    水栓部品
  • JANコード
    4973987850424
  • 質量 (g)
    100
  • 内容量
    1個

型番:

PR130A-13
解除
    数量:

    PR130A-13の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    高さ(mm)
    80
    幅(mm)
    100
    奥行(mm)
    30
    材質
    黄銅・亜鉛ダイカスト
    詳細タイプ
    水栓部品
    JANコード
    4973987850424
    質量(g)
    100
    内容量
    1個
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PR130A-13

    内容量

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,546
    ( 1,701 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水の出し止めがワンタッチ湯
    ・水用カラーリング付きJIS規格品および同等品に適合します

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    給水栓上部の型番PR130A-13のページです。 型番PR130A-13に関する仕様情報を記載しております。
    給水栓上部のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    給水栓上部
    スイングレバー ABS樹脂
    逆止弁ニップル
    節水ストップシャワーセット
    クリーンウォーター PM725
    ロータンクボールタップ(手洗いなし)
    メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
    通常価格1,5468201,4563,1698617,170
    通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目3日目1日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    高さ(mm)80423024058240
    幅(mm)10010330504390
    奥行(mm)30263022043160
    材質黄銅・亜鉛ダイカストABS樹脂黄銅・ステンレス鋼・他シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂青銅

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト