ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

分岐ソケット セラミックバルブ

通常単価(税別)
11,012
税込単価
12,113
通常出荷日:5日目

【特長】・壁付混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。・開閉操作が容易な90°開閉のセラミッ...

詳細を確認

型番:

PB515S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PB515Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
黄銅
詳細タイプ
分岐用品
JANコード
4973987120220
質量(g)
750
内容量
1個

商品情報

分岐ソケット セラミックバルブ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PB515S

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,012
( 12,113 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁付混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。
・開閉操作が容易な90°開閉のセラミックバルブを採用。
・ホースが外れると、給水を瞬時に自動ストップする機能付。
・逆止弁内蔵バルブの為、配管への逆流の心配がありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐ソケット セラミックバルブの型番PB515Sのページです。 型番PB515Sに関する仕様情報を記載しております。
分岐ソケット セラミックバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐ソケット セラミックバルブ
節水ストップシャワーセット
ロータンクボールタップ(手洗いなし)
逆止弁ニップル
クリーンウォーター PM725
ソフトレバーノズル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格11,0123,1697,1701,4568612,599
通常出荷日5日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質黄銅シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂青銅黄銅・ステンレス鋼・他スチロール樹脂、塩化ビニル樹脂ABS樹脂、ポリアセタール
詳細タイプ分岐用品シャワー用品トイレ用品水栓部品キッチン用品ガーデニング
JANコード497398712022049739876432554973987160318497398718017049739878002074973987240058
質量(g)7505004496050190

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト