ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水栓取付石ケン水容器

通常単価(税別)
4,423
税込単価
4,865
通常出荷日:1日目

立水栓上部に挟み込んで取付けます。【特長】・押し上げ式。・容積 約350cc。・タンクは石鹸水が注ぎや...

詳細を確認

型番:

PW141S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW141Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
170
幅(mm)
90
奥行(mm)
200
材質
亜鉛ダイカスト・ABS樹脂
付属品
純植物性石ケン原液1回分
詳細タイプ
アクセサリー
JANコード
4973987950254
質量(g)
370
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PW141S

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,423
( 4,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

立水栓上部に挟み込んで取付けます。

【特長】
・押し上げ式。
・容積 約350cc。
・タンクは石鹸水が注ぎやすい広口タイプ。
・別売り石ケン原液2本入り ⇒ 品番PW19(イヤーなにおいが残らない純植物性石ケン液 水で7~10倍に薄めて使用)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水栓取付石ケン水容器の型番PW141Sのページです。 型番PW141Sに関する仕様情報を記載しております。
水栓取付石ケン水容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓取付石ケン水容器
給水栓上部
節水ストップシャワーヘッド 「レイニー」
節水ストップシャワーセット
マッサージストップシャワーセット
元口付流し切替シャワ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格4,4231,5463,5003,1694,9972,917
通常出荷日1日目7日目1日目1日目11日目在庫品1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)1708024024021076
幅(mm)9010075507066
奥行(mm)200304022021066
材質亜鉛ダイカスト・ABS樹脂黄銅・亜鉛ダイカストABS樹脂、ステンレスシャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂ABS樹脂、黄銅

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト