17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCシャワー掛具
  • PCシャワー掛具
  • PS30-85
  • PS30-85-W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PCシャワー掛具

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PS30-85

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・シャワー用の補修用掛具。
・ビスの位置は17mm~25mmの範囲で調整できます。
・メッキ仕様なので汚れが付きにくくお手入れが簡単です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
メッキ
高さ(mm)
61
奥行(mm)
51
材質
ABS樹脂
付属品
ビス/プラグ/接着剤
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987640131
質量(g)
60
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト