ファクトリーサプライ用品技術窓口

節水ストップシャワーヘッド 「レイニー」

通常単価(税別)
3,9803,499
税込単価
4,3783,849
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

極細ストレート水流が心地よいレイニーシリーズ。【特長】・勢いをアップさせる0.3mmの極細水流。・浴び...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    240
  • 幅 (mm)
    75
  • 奥行 (mm)
    40
  • 材質
    ABS樹脂、ステンレス
  • 付属品
    シャワーヘッドアダプターセット2種類付(他メーカー用)
  • 詳細タイプ
    シャワー用品
  • 質量 (g)
    180
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

PS303-80XA-MW2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS303-80XA-MW2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
マットホワイト
高さ(mm)
240
幅(mm)
75
奥行(mm)
40
材質
ABS樹脂、ステンレス
付属品
シャワーヘッドアダプターセット2種類付(他メーカー用)
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987643644
質量(g)
180
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 色/その他

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS303-80XA-MW2PS303-80XA-MW2

色/その他

JANコード

内容量

最小発注数量
マットホワイト
4973987643644
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9803,499
( 3,849 )
1日目

詳細情報

基本情報

極細ストレート水流が心地よいレイニーシリーズ。
【特長】
・勢いをアップさせる0.3mmの極細水流。
・浴び心地にこだわったワイドシャワー。
・ストップ機能付。
・従来のシャワーヘッドと比べて約50%の節水効果。
・シャワーヘッドアダプターセット2付。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

節水ストップシャワーヘッド 「レイニー」の型番PS303-80XA-MW2のページです。 型番PS303-80XA-MW2に関する仕様情報を記載しております。
節水ストップシャワーヘッド 「レイニー」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
節水ストップシャワーヘッド 「レイニー」
節水ストップシャワーセット
ロータンクボールタップ(手洗いなし)
プラチナシャワーホース
低水圧用マッサージシャワーセット
逆止弁ニップル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,9803,1697,1704,4572,4261,456
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)240240240180024030
幅(mm)755090305030
奥行(mm)402201603022030
材質ABS樹脂、ステンレスシャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂青銅塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタールシャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂黄銅・ステンレス鋼・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト