17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レバーノズルセット PN52-86X-W
  • PN52-86X-W
  • パッケージ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レバーノズルセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PN52-86X-W

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

業務用はじめ一般家庭の屋外にも使用できます。
【特長】
・ホースは回転式でねじれがなく扱いやすい1.6m。
・ノズルはミスト、ストレート、ストップの散水パターン。
・放射、直射も自在に調整可能。
・調節ナットとストッパーで散水状態を固定できる配管ネジG1/2に接続可能。
【使用例】
・厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
180
幅(mm)
70
奥行(mm)
30
材質
ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM
サイズ
1600mm
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987240096
質量(g)
570
内容量
1セット

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト