17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

クリップ-オンスリム2C B2A5シリーズ

通常単価(税別)
513円
税込単価
564円
通常出荷日:4日目

【特長】・スリムタイプの油性2色ボールペン・折れにくいバインダークリップ採用。可動式クリップの採用によ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
黒
4901681459513
1本
1個
ブルー
青
4901681459520
1本
1個
クリアー
透明
4901681459537
1本
1個
ホワイト
白
4901681459568
1本
1個
グリーン
パステルグリーン
4901681459544
1本
1個
オレンジ
パステルオレンジ
4901681459599
1本
1個
ピンク
パステルピンク
4901681459575
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513円
( 564円 )
4日目
513円
( 564円 )
4日目
513円
( 564円 )
4日目
513円
( 564円 )
4日目
513円
( 564円 )
4日目
513円
( 564円 )
4日目
513円
( 564円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムタイプの油性2色ボールペン
・折れにくいバインダークリップ採用。可動式クリップの採用により、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめ、よりハードな使用に対応できます。
・ひも通し穴付き
・エコマーク認定商品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップ-オンスリム2C B2A5シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ-オンスリム2C B2A5シリーズ
クリップ-オンスリム3C B3A5シリーズ
クリップ-オンスリム4C B4A5シリーズ
サラサ2+S 複合ボールペン SJ2シリーズ
クリップ-オンG 2CE
クリップ-オンG 3C
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格513円549円586円693円513円544円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
商品タイプボールペンボールペンボールペン複合ボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.50.70.7
インク色複数複数複数複数複数複数
詳細タイプノック式ノック式ノック式ノック式ノック式ノック式
インク色詳細黒・赤黒・赤・青黒・赤・青・緑黒・赤黒・赤黒・赤・青
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト