17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

尿石ボールBP【2個入り】

通常単価(税別)
499
税込単価
549
通常出荷日:3日目

便利に置くだけで簡単。尿石の発生防止。悪臭除去。ブリスターパック入り。【特長】・悪臭の原因である便器内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • サイズ (mm)
    径30×20
  • JANコード
    4956497042961
  • 質量 (g)
    60
  • 内容量
    1パック(18g×2個)

型番:

TU-77BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

型番サイズ備考
TU-77BP185×100×25mmブリスターパック入り

TU-77BPの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
サイズ(mm)
径30×20
JANコード
4956497042961
質量(g)
60
内容量
1パック(18g×2個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TU-77BP

内容量

最小発注数量
1パック(18g×2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499
( 549 )
3日目

詳細情報

基本情報

便利に置くだけで簡単。尿石の発生防止。悪臭除去。ブリスターパック入り。
【特長】
・悪臭の原因である便器内の尿石の発生を防止します。
・発生した悪臭を吸収、除去します。
・環境に配慮した有機酸を採用。
【主成分】
・スルファミン酸/有機酸(食品添加用)/溶解調整剤

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

尿石ボールBPの型番TU-77BPのページです。 型番TU-77BPに関する仕様情報を記載しております。
尿石ボールBPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
尿石ボールBP
汚れ取りつや之助
強力銀磨き
墓石シャイン
鏡の鱗状痕落としジェット
金属みがき サビアウト MS-103
メーカー高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキミラコン
通常価格4997127775482,075579
通常出荷日3日目9日目9日目2日目9日目3日目
商品タイプ洗剤クリーナークリーナークリーナークリーナー洗剤
用途住居用機械、部品、設備、床用住居用その他ガラス用その他
サイズ(mm)径30×20高さ115×幅42×奥行42185×100×45185×100×35--
JANコード49564970429614956497054810495649704245949564970080044956497042589-
質量(g)60190160150200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング