17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

通常単価(税別)
97,407110,204
税込単価
107,148121,224
通常出荷日:8日目~9日目

置き場所を選ばない潤滑油用角筒シングルタンク 内容積(L)266。【特長】・複数台のタンクを組み合わせ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質(本体)
    その他
  • 容量
    240L
  • アイボリー
  • 質量(g)
    47000.0
  • 材質1
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • 内容積(L)
    266
  • アンカー穴径(mm)
    Φ14
  • 外形寸法(mm)奥行
    630
  • 外形寸法(mm)間口
    450
  • 外形寸法(mm)高さ
    1634
  • アンカーピッチ(mm)
    365×545
  • 付属品
    給油口キャップ、通気管(40メッシュ防火網付)、油面計(ガード付)、スタンド(ボルト付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

潤滑油用角筒シングルタンク 内容積(L) 266の詳細例

JT-251B

潤滑油用角筒シングルタンク 内容積(L) 266:関連画像

JT-251Bの商品イメージ

潤滑油用角筒シングルタンク 内容積(L) 266の仕様例

JT-251B

  • 容量:240L
  • 内容積:266L
  • 本体板厚:1.6mm
  • 本体材料:両面電気亜鉛メッキ鋼板
  • 据付スペース:巾450×奥行630mm
  • アンカー穴径:14mm
  • アンカーピッチ:365×545mm

開発秘話

 

弊社タンクの生産起源は㈱小松製作所の協力工場として建設機械用燃料タンクの生産を担当してきたことが始まりです。堅牢な燃料タンクをルーツとして、昭和50年から一般家庭用(灯油)タンクの生産を開始しました。長年の経験によって磨かれた品質管理や技術力が弊社タンクの生産に活かされております。これらに裏打ちされた高い技術力と信頼される品質が受け入れられ、競合他社にはみられないOEM(相手先ブランド)供給の多さに現れております。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 排油口

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

排油口

トラスココード

内容量

最小発注数量
ボールバルブ
761-2486
1台
1個
オイルコック
761-2494
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,407
( 107,148 )
9日目
110,204
( 121,224 )
8日目

詳細情報

基本情報

置き場所を選ばない潤滑油用角筒シングルタンク 内容積(L)266。
【特長】
・複数台のタンクを組み合わせてツイン、トリプルと連結して使用可能。
・長期間使用しても変色しない油量計にはアクリル樹脂管を採用。
【用途】
・金属加工油、工作機械潤滑油、自動車用潤滑油、船舶用潤滑油、農業機械潤滑油、クーラントに最適。
・その他一部食品油等、様々な分野で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

潤滑油用角筒シングルタンク(240L)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備
4
満足度:4.0
この商品は自社のオイルタンクとして購入しています。使用にあたっては、可もなく不可もなくといったところです。カタログには置...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用残量について
A
油面計に「使用残量約40L」のラベルを貼付。
Qオイルコックの取付方法について
A
「オイルコック取付・位置調整手順」を同梱。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
潤滑油用角筒シングルタンク(240L)
潤滑油用角筒シングルタンク(109L)
潤滑油用丸型タンク
廃油タンク
ローリータンク Y型
YB型ローリータンク
メーカーオーティ・マットーオーティ・マットーオーティ・マットーオーティ・マットーダイライトダイライト
通常価格97,407-74,569 -32,081 -87,48624,600 -20,171 -
通常出荷日8日目〜1日目1日目8日目8日目〜5日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質(本体)その他その他その他その他ポリエチレンポリエチレン
容量240L109L60L---
アイボリーブルーブルー---
質量(g)47000.0-----
よく一緒に購入される商品

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング