17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

男子カーゴスラックス G566C下

男子カーゴスラックス G566C下

通常単価(税別)
4,1866,360特別価格
税込単価
4,6056,996特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

低価格、高品質のシンプルデザインの男性用ワーキングスラックス。【特長】・シンプルなデザインの作業服。・...

詳細を確認
  • 商品分類
    ズボン
  • 色(系統)
  • 仕様
    男性用
  • 詳細カラー
    ライトグリーン
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル65%、綿35%、ツイル ファスナー/金属、ドットボタン/樹脂(左後ポケット、カーゴポケット)
  • 内容量
    1着
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

(単位:cm)

サイズSMLLL3L4L5L6L
対応ウエスト70-7575-8080-8585-9090-9595-105105-115115-125
股下7878787878787878
  • 素材・材質:ポリエステル65%、綿35%、ツイル、ファスナー/金属、ドットボタン/樹脂(左後ポケット、カーゴポケット)
  • サイズ:S、M、L、LL、3L、4L、5L、6L
  • 色:ライトグリーン
  • ポケット位置:左右脇ポケット、左右後ろポケット、左右カーゴポケット

サイズ補足

ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。 ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍。 股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。 太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾2倍。 総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。

ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。
ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍。
股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。
太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾2倍。
総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。

この商品の使用上の注意

  • ※ 綿製品を扱う際は、綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法、乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは 予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。
  • ※ 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
S
4979058824363
1着
4個
M
4979058824370
1着
4個
L
4979058824387
1着
4個
LL
4979058824394
1着
4個
3L
4979058824400
1着
4個
4L
4979058824417
1着
3個
5L
4979058824424
1着
1個
6L
4979058831392
1着
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,186
( 4,605 )
6日目
4,186
( 4,605 )
6日目
4,186
( 4,605 )
6日目
4,186
( 4,605 )
6日目
4,186
( 4,605 )
6日目
4,509
( 4,960 )
6日目
6,3604,651
( 5,116 )
6日目
4,186
( 4,605 )
6日目

詳細情報

基本情報

低価格、高品質のシンプルデザインの男性用ワーキングスラックス。
【特長】
・シンプルなデザインの作業服。
・低価格、高品質。
・ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ろポケット、左右カーゴポケット。
・時代のニーズにジャストフィットする、シンプル・ワーキングウェア。
・色/ライトグリーン。
・S/M/L/LL/3L/4L/5L/6Lと幅広くサイズを準備。
【用途】
シンプルな作業服の為、様々な作業に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

男子カーゴスラックス G566C下のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング