17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

男女長袖ペアブルゾン VE146上

男女長袖ペアブルゾン VE146上

通常単価(税別)
11,026特別価格
税込単価
12,129特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

色がグリーンで展開しているシンプルの長袖ブルゾンの作業服。【特長】・左右胸ポケット、右胸ダブルポケット...

詳細を確認
  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    秋冬
  • 袖形状
    長袖
  • 仕様
    男女兼用
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    グリーン
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル80% 綿20% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 ドットポタン (前立て、胸ポケット、カフス)
  • 内容量
    1着
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

男女長袖ペアブルゾンVE146上の外形図と仕様について

男女長袖ペアブルゾンVE146上の外形図

男女長袖ペアブルゾンVE146上の外形図

(単位:cm)

サイズSSSMLLL3L4L5L
着丈5858616467707373
肩巾4547485052545658
胸回り106110114118122128134140
袖丈5153555759606060
  • 素材・材質:ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル、ファスナー/樹脂、ドットポタン(前立て、胸ポケット、カフス)
  • サイズ:SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L
  • 色:グリーン
  • 規格:帯電防止作業服JIS適合品
  • ポケット位置:左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左脇裏収納スペース

サイズ補足

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。 胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。 袖丈/肩先から袖口までの寸法。 裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。 着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。
胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。
袖丈/肩先から袖口までの寸法。
裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。
着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

この商品の特長

袖部:新立体裁断構造(360度回転仕様)/人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段にアップし、腕を上げた時の引きつれがない。

袖部:新立体裁断構造(360度回転仕様)/人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段にアップし、腕を上げた時の引きつれがない。

カーブフラップポケット/フラップをカーブさせることで、フラップがめくり上がりにくく、物が落ちにくい形状になっている。

カーブフラップポケット/フラップをカーブさせることで、フラップがめくり上がりにくく、物が落ちにくい形状になっている。

右胸ダブルポケット/右胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めたデザイン。

右胸ダブルポケット/右胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めたデザイン。

オリジナル・ネーム:カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

オリジナル・ネーム:カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

この商品の使用上の注意

  • ※ 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
  • ※ 綿製品を扱う際に、綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法、乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
SS
4548890063720
1着
1個
S
4548890063737
1着
1個
M
4548890063744
1着
1個
L
4548890063751
1着
1個
LL
4548890063768
1着
1個
3L
4548890063775
1着
1個
4L
4548890063782
1着
1個
5L
4548890063799
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,02610,601
( 11,661 )
6日目
11,02610,601
( 11,661 )
6日目
11,02610,601
( 11,661 )
6日目
11,02610,601
( 11,661 )
6日目
11,02610,601
( 11,661 )
6日目
11,02610,601
( 11,661 )
6日目
11,02610,601
( 11,661 )
6日目
11,02610,601
( 11,661 )
6日目

詳細情報

基本情報

色がグリーンで展開しているシンプルの長袖ブルゾンの作業服。
【特長】
・左右胸ポケット、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左脇裏収納スペースが付いている。・袖部新立体裁断構造(360度回転仕様)で、動きやすさが格段にアップし、腕を上げた時に引きつれがない。
・フラップをカーブさせることで、フラップがめくり上がりにくく、物が落ちにくい形状のポケット。
・右胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めたデザイン。
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業服として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

男女長袖ペアブルゾン VE146上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
男女長袖ペアブルゾン VE146上
防寒コート(フード付) 7200シリーズ
長袖ジャケット BM146
4113 長袖ブルゾン(秋冬用・男女兼用)
メーカーミドリ安全自重堂ビッグボーン桑和
通常価格11,0266,012 -5,0545,910 -
通常出荷日6日目5日目〜5日目5日目
商品分類ジャケットその他ジャケットジャケット
色(系統)--
季節秋冬秋冬秋冬秋冬
袖形状長袖長袖長袖長袖
仕様男女兼用男性用男性用男女兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング