17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

男女ペア長袖シャツ GS2573上

男女ペア長袖シャツ GS2573上

通常単価(税別)
3,9845,000特別価格
税込単価
4,3825,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

低価格だけど高品質に徹底的にこだわった作業服。【特長】・品質は、納得のゆく高機能で、時代のニーズにジャ...

詳細を確認
  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • 仕様
    男女兼用
  • 詳細カラー
    ライトブルー
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル65%、綿35%、バーバリー ボタン/樹脂
  • 内容量
    1着
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

(単位:cm)

サイズ着丈肩巾胸回り袖丈
SS714110052
S754310454
M774410856
L804611258
LL824811660
3L825012261
4L845212862
5L845413462
6L845614062
  • 素材・材質:ポリエステル65%、綿35%、バーバリー、ボタン/樹脂
  • サイズ:SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L、6L
  • 色:ライトブルー
  • ポケット位置:左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左袖ペン挿し
  • SS(7、9号)S(11、13号)M(15、17号)

サイズ補足

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。 胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。 袖丈/肩先から袖口までの寸法。 裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。 着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。
胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。
袖丈/肩先から袖口までの寸法。
裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。
着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

この商品の使用上の注意

  • ※ 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
  • ※ 綿製品を扱う際は、綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法、乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
SS
4979058825490
1着
2個
S
4979058825506
1着
2個
M
4979058825513
1着
2個
L
4979058825520
1着
1個
LL
4979058825537
1着
2個
3L
4979058825544
1着
2個
4L
4979058825551
1着
1個
5L
4979058825568
1着
2個
6L
4979058831422
1着
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9843,793
( 4,172 )
6日目
3,9843,793
( 4,172 )
6日目
3,9843,793
( 4,172 )
6日目
5,0003,794
( 4,173 )
6日目
3,9843,793
( 4,172 )
1日目
3,9843,793
( 4,172 )
6日目
5,0003,794
( 4,173 )
6日目
3,9843,793
( 4,172 )
6日目
3,9843,793
( 4,172 )
6日目

詳細情報

基本情報

低価格だけど高品質に徹底的にこだわった作業服。
【特長】
・品質は、納得のゆく高機能で、時代のニーズにジャストフィットしたシンプルなワーキングウェア。
・左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左袖ペン挿しが付いている。
・色がライトブルーで展開し、サイズがSS、S、M、L、LL、3L、4L、5L、6Lの9つのタイプより選択できる。
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業服として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

男女ペア長袖シャツ GS2573上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
男女ペア長袖シャツ GS2573上
AZ-7610 長袖ダンガリーシャツ(男女兼用)
サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト
長袖つなぎ服 ネイビーブルー
長袖つなぎ服 ブラック
長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー
メーカーミドリ安全アイトスUVEXAUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)
通常価格3,984-5,702 -19,6106,0226,022 -9,580 -
通常出荷日1日目〜4日目19日目1日目1日目〜1日目〜
商品分類ワークシャツTシャツワークシャツツナギツナギツナギ
色(系統)
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
仕様男女兼用男女兼用男性用男性用男性用男性用
詳細カラーライトブルー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング