17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

男女ペア半袖ブルゾン GS566上

通常単価(税別)
4,195
税込単価
4,615
通常出荷日:6日目

低価格で高性能のシンプルなデザインの作業服。【特長】・時代のニーズにジャストフィットしている、色がライ...

詳細を確認
  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • 袖形状
    半袖
  • 仕様
    男女兼用
  • 詳細カラー
    ライトグリーン
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル65% 綿35% バーバリー ファスナー/樹脂・引手金属 ドットボタン/樹脂(前立て、胸ポケット)
  • 内容量
    1着
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

(単位:cm)

サイズ着丈肩巾胸回り袖丈
SS584510621.5
S584711022.5
M614811424
L645011825
LL675212226
3L705412826
4L735613426
5L735814026
6L736014626
  • 素材・材質:ポリエステル65%、綿35%、バーバリー、ファスナー/樹脂・引手金属、ドットボタン/樹脂(前立て、胸ポケット)
  • サイズ:SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L、6L
  • 色:ライトグリーン
  • 特徴:ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット

サイズ補足

肩巾/左右の祖で行け縫い目の寸法で襟付け根中心をとおるように測定する。 胸回り/左右のわきの下部分を直線で結んだ寸法の2倍。 袖丈/肩先から袖口までの寸法。 裄丈/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。 着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

肩巾/左右の祖で行け縫い目の寸法で襟付け根中心をとおるように測定する。
胸回り/左右のわきの下部分を直線で結んだ寸法の2倍。
袖丈/肩先から袖口までの寸法。
裄丈/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。
着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

この商品の使用上の注意

  • ※ 綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法・乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。
  • ※ 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
SS
4979058851956
1着
2個
M
4979058851970
1着
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,195
( 4,615 )
6日目
4,195
( 4,615 )
6日目

詳細情報

基本情報

低価格で高性能のシンプルなデザインの作業服。
【特長】
・時代のニーズにジャストフィットしている、色がライトグリーン採用のワーキングウェア
・ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット
・サイズがSS、M、の2つタイプより選択が可能
【用途】
・シンプルな作業服の為、様々な作業にご利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

男女ペア半袖ブルゾン GS566上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
男女ペア半袖ブルゾン GS566上
男女ペア半袖ブルゾン GS561上
男女ペア半袖ブルゾン GS567上
男女ペア長袖ブルゾン GS2566上
男女ペア長袖ブルゾン GS2561上
男女ペア長袖ブルゾン GS2563上
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,1954,2184,195 -4,9464,9464,946
通常出荷日6日目6日目5日目〜6日目6日目6日目
商品分類ジャケットジャケットジャケットジャケットジャケットジャケット
色(系統)
季節春夏春夏春夏春夏春夏春夏
袖形状半袖半袖半袖長袖長袖長袖
仕様男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング