17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

男女ペア半袖ブルゾン GS563上

通常単価(税別)
4,218
税込単価
4,640
通常出荷日:5日目~6日目

コストパフォーマンスを実現したシンプルな男女兼用の作業服。【特長】・材質がポリエステル65%、綿35%...

詳細を確認
  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • 袖形状
    半袖
  • 仕様
    男女兼用
  • 詳細カラー
    ライトブルー
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル65% 綿35% バーバリー ファスナー/樹脂・引手金属 ドットボタン/樹脂(前立て、胸ポケット)
  • 内容量
    1着
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

男女ペア半袖ブルゾン GS563上の仕様について

素材・材質 ポリエステル65% 綿35% バーバリー
●ファスナー/樹脂・引手金属
●ドットボタン/樹脂(前立て、胸ポケット)
特徴 ●ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、
左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット
サイズ・寸法 SS~6L
ライトブルー

この商品の特長について

男女ペア半袖ブルゾン GS563上:関連画像

男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズ。

この商品の寸法表について

 

(単位:cm)

 

サイズ 着丈 肩巾 胸回り 袖丈
SS 58 45 106 21.5
S 58 47 110 22.5
M 61 48 114 24
L 64 50 118 25
LL 67 52 122 26
3L 70 54 128 26
4L 73 56 134 26
5L 73 58 140 26
6L 73 60 146 26

※SS(7・9号)S(11・13号)M(15・17号)

ユニフォームのサイズの測り方

男女ペア半袖ブルゾン GS563上:関連画像

ユニフォームのサイズの測り方

男女ペア半袖ブルゾン GS563上:関連画像

身体のサイズの測り方

男女ペア半袖ブルゾン GS563上:関連画像

ウエアのサイズの測り方

この商品の使用上の注意について

注意・禁止事項

綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い・吸水性が良い・汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい・縮みやすい・染料の色が落ちやすいなどの特性があります。
特に洗濯時の洗濯方法・乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。
具体的には、洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。

  • ※ 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

開発秘話

 

グッドバリューシリーズ:お手頃なプライス、デザインやカラーも豊富で選択の幅がぐっと広がりました。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
SS
4979058851864
1着
2個
M
4979058851888
1着
2個
LL
4979058851901
1着
2個
3L
4979058851918
1着
1個
4L
4979058851925
1着
2個
6L
4979058851949
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,218
( 4,640 )
6日目
4,218
( 4,640 )
6日目
4,218
( 4,640 )
6日目
4,218
( 4,640 )
6日目
4,218
( 4,640 )
6日目
4,218
( 4,640 )
5日目

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスを実現したシンプルな男女兼用の作業服。
【特長】
・材質がポリエステル65%、綿35%を採用している薄手半袖のブルゾンタイプ
・ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット
・サイズがSS~6Lの9タイプより選択できる
【用途】
・シンプルなので、様々な作業に幅広い範囲で利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

男女ペア半袖ブルゾン GS563上のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯時の注意点はありますか?
A
洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
男女ペア半袖ブルゾン GS563上
男女ペア半袖ブルゾン GS561上
男女ペア半袖ブルゾン GS567上
男女ペア半袖ブルゾン GS566上
男女ペア長袖ブルゾン GS2561上
男女ペア長袖ブルゾン GS2563上
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,2184,2184,218 -4,4054,9464,946
通常出荷日5日目〜6日目5日目〜6日目6日目6日目
商品分類ジャケットジャケットジャケットジャケットジャケットジャケット
色(系統)
季節春夏春夏春夏春夏春夏春夏
袖形状半袖半袖半袖半袖長袖長袖
仕様男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング