17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

男女ペアブルゾン G561上

男女ペアブルゾン G561上

通常単価(税別)
4,9485,302特別価格
税込単価
5,4435,832特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

納得のゆく高機能品質の男女共用の作業服。【特長】・ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左...

詳細を確認
  • 商品分類
    ジャケット
  • 色(系統)
  • 季節
    秋冬
  • 袖形状
    長袖
  • 仕様
    男女兼用
  • 詳細カラー
    シルバーグレー
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル65%、綿35%、ツイル ファスナー/樹脂・引手金属、ドットボタン/樹脂 (前立て、胸ポケット、カフス)
  • 内容量
    1着
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

男女ペアブルゾン G561上の仕様について

サイズSS(7・9号)S(11・13号)M(15・17号)LLL3L4L5L6L
着丈585861646770737373
肩巾454748505254565860
胸回り106110114118122128134140146
袖丈515355575960606061
  • 素材と材質:ポリエステル65%、綿35%、ツイル ファスナー/樹脂・引手金属、ドットボタン/樹脂(前立て、胸ポケット、カフス)
  • サイズと寸法:SS~6L
  • 色:シルバーグレー
  • 特徴:ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット

この商品の特長について

【ペア&レディース】 男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズ。(カーゴパンツに限り女性用はない)

【ペア&レディース】
男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズ。(カーゴパンツに限り女性用はない)

この商品の使用上の注意について

※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
SS
4979058823625
1着
1個
S
4979058823632
1着
1個
M
4979058823649
1着
1個
L
4979058823656
1着
1個
LL
4979058823663
1着
1個
3L
4979058823670
1着
2個
4L
4979058823687
1着
2個
5L
4979058823694
1着
2個
6L
4979058831293
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2735,020
( 5,522 )
1日目
5,3025,019
( 5,521 )
1日目
5,3025,019
( 5,521 )
1日目
5,2745,020
( 5,522 )
1日目
5,2735,020
( 5,522 )
1日目
5,2735,020
( 5,522 )
1日目
4,9484,712
( 5,183 )
6日目
4,9484,712
( 5,183 )
6日目
4,9484,712
( 5,183 )
6日目

詳細情報

基本情報

納得のゆく高機能品質の男女共用の作業服。
【特長】
・ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット
・サイズはSS~6Lまで9種類のバリエーションより選択できる
【用途】
・シンプルな作業服の為、様々な場所で作業をする際に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

男女ペアブルゾン G561上のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯時の注意点はありますか?
A
洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
男女ペアブルゾン G561上
防寒コート(フード付) 7200シリーズ
メーカーミドリ安全自重堂
通常価格4,948-6,012 -
通常出荷日1日目〜5日目〜
商品分類ジャケットその他
色(系統)
季節秋冬秋冬
袖形状長袖長袖
仕様男女兼用男性用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング